UT 2,5-TG
-
Morsetto sezionatore
3046388
Morsetto sezionatore, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 400 V, Corrente continua termica Ith: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Dettagli prodotto
Note generali | Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata. |
Tipo di prodotto | Morsetto sezionatore |
Campo di applicazione | Industria ferroviaria |
Costruzione di macchine | |
Costruzione di impianti | |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,77 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 12 |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,5 ... 0,6 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
Calibro a tampone | A3 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Corrente continua termica Ith | 20 A |
Corrente di carico massima | 20 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
Tensione nominale | 400 V |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Larghezza | 5,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Altezza | 57,8 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Profondità su NS 35/15 | 55 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Prova di tensione impulsiva | |
Tensione di prova valore nominale | 7,3 kV |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Prova superata | |
Resistenza alla corrente di breve durata 2,5 mm² | 0,3 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Fissaggio sul supporto | |
Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 32/NS 35 |
Forza di prova valore nominale | 1 N |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 5g |
Durata urti | 30 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3046388 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE1132 |
Codice prodotto | BE1132 |
GTIN | 4046356055796 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,09 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250107 |
ECLASS-13.0 | 27250107 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8fb65ad9-6b7f-483d-96bc-9382509e9d61 |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBS 2-5 - Ponticello a innesto 3030161
-
FBS 3-5 - Ponticello a innesto 3030174
-
FBS 4-5 - Ponticello a innesto 3030187
-
FBS 5-5 - Ponticello a innesto 3030190
-
FBS 10-5 - Ponticello a innesto 3030213
-
FBS 20-5 - Ponticello a innesto 3030226
-
FBS 50-5 - Ponticello a innesto 3038930
-
FBSR 2-5 - Ponticello a innesto 3033702
-
FBSR 3-5 - Ponticello a innesto 3001591
-
FBSR 4-5 - Ponticello a innesto 3001592
-
FBSR 5-5 - Ponticello a innesto 3001593
-
FBSR 10-5 - Ponticello a innesto 3033710
-
FBS 2-5 BU - Ponticello a innesto 3036877
-
FBS 3-5 BU - Ponticello a innesto 3036880
-
FBS 4-5 BU - Ponticello a innesto 3036893
-
FBS 5-5 BU - Ponticello a innesto 3036903
-
FBS 10-5 BU - Ponticello a innesto 3036916
-
FBS 20-5 BU - Ponticello a innesto 3036929
-
FBS 50-5 BU - Ponticello a innesto 3032114
-
RB ST 10-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047251
-
D-UT 2,5/4-TWIN - Piastra terminale 3047141
-
ATP-UT-TWIN - Piastra di separazione 3047183
-
P-CO XL-UT - Spina porta componenti 3036799
-
P-CO 2-5 R47K - Spina porta componenti 3032447
-
P-DI - Spina di sezionamento 3036783
-
P-DI GY - Spina di sezionamento 3047390
-
P-DI GN - Spina di sezionamento 1071062
-
LPO 2,5/E - Connettore a presa 3270516
-
LPO 2,5 - Connettore a presa 3270517
-
LPS-5/E - Connettori di servizio 3270520
-
LPS-5 - Connettori di servizio 3270521
-
P-FU 5X20-5 - Spina portafusibile 3209235
-
P-FU 5X20 LED 24-5 - Spina portafusibile 3209248
-
P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Spina portafusibile 3209240
-
P-FU 5X20 LED 60-5 - Spina portafusibile 3209251
-
P-FU 5X20 LED 250-5 - Spina portafusibile 3209264
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Nastro Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Segnamorsetti 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0824581
-
UCT-TM 5 - Segnamorsetti 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0829595
-
GBS 5-25X12 - Portacartellini per gruppi per siglatura morsetti 0810588
-
GBS 5-25X5 - Portacartellini per gruppi per siglatura morsetti 0829126
-
STP 5-2-ZB - Portacartellini 3037643
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adattatore di prova 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adattatore di prova 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adattatore di prova 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adattatore di prova 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adattatore di prova 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adattatore di prova 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adattatore di prova 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adattatore di prova 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adattatore di prova 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adattatore di prova 3035983
-
PS-5 - Connettore di prova 3030983
-
DP PS-5 - Piastrina distanziatrice 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Connettore di prova 3038723
-
P-FIX - Connettore passante 3038956
-
P-CO - Spina porta componenti 3036796
-
P-CO 1N4007/R-L - Spina porta componenti 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - Spina porta componenti 3032460
-
P-CO XL - Spina porta componenti 3036797
-
P-CO XL SKN - Spina porta componenti 3036798
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
P-DI - Spina di sezionamento 3036783
-
P-FIX - Connettore passante 3038956
-
P-CO - Spina porta componenti 3036796
-
P-CO 1N4007/R-L - Spina porta componenti 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - Spina porta componenti 3032460
-
P-FU 5X20 LED 24 - Spina portafusibile 3036819
-
P-FU 5X20 LED 60 - Spina portafusibile 3036822
-
P-FU 5X20 LA 250 - Spina portafusibile 3036835
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Cacciavite 1212587
I vantaggi
Testato per le applicazioni ferroviarie
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)