I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UT 4-MTD - Morsetto passante
3046184

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La siglatura trasparente e il ponticellamento dei morsetti rappresentano un vantaggio
I morsetti passanti consentono la realizzazione di morsettiere con profilo identico con morsetti sezionatori e con sezionatore a coltello