UT 4-MT-P/P-EX - Morsetto con sezionatore a coltello
3046173

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto con sezionatore a coltello, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Riconoscimento a livello mondiale: connessione a vite collaudata in tutto il mondo
Esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni grazie al principio brevettato Reakdyn
Comoda separazione dei circuiti elettrici grazie al sezionatore a coltello implementato
Elevato risparmio di spazio e flessibilità grazie alla possibilità di collegare due conduttori identici
Connessioni stabili a lungo termine con l'uso di materiali di elevata qualità
Basso autoriscaldamento dovuto alle elevate forze di contatto
Massima efficienza nel minimo spazio: grazie a un ponte di livello integrato, le connessioni sono collegate tra i vari livelli