UT 4-MT-P/P - Morsetto con sezionatore a coltello
3046171

Morsetto con sezionatore a coltello, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, Corrente continua termica Ith: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il doppio vano di ponticellamento consente la ripartizione individuale del potenziale e l'alimentazione
Testato per le applicazioni ferroviarie