I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UT 4-HESILA 250 (5X20) - Morsetto portafusibili
3046100

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione:  0,14 mm2- 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Un'esecuzione particolarmente compatta
Presa di prova su entrambi i lati nella leva del fusibile
Testato per le applicazioni ferroviarie