Elemento connettore a destra, custodia a sinistra con perno di arresto, a destra chiusa con coperchio
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Connessione a conduttori multipli | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Connessione a conduttori multipli | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
| Connessione a conduttori multipli | 600 V | 5 A | 26 - 16 | |