UPBV 2,5/ 1-M GNYE - Maschio
3045363

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2- 4 mm2, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Ponticellabile con i ponticelli standard FBS ...
Le spine a vite sono combinabili con i morsetti COMBI con tutte le connessioni e sono disponibili in due varianti
Le spine COMBI liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore
Le spine vengono assemblate da elementi a innesto a 1 polo direttamente in loco in base alle specifiche esigenze dell'applicazione
I connettori collegati possono essere introdotti direttamente nella canalina portacavi risparmiando spazio