Elemento connettore centrale, custodia a sinistra con perno di arresto, a destra aperta senza coperchio
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 5 A | 26 - 16 |