UT 2,5 RD - Morsetto passante
3045062

Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: rosso

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Riconoscimento a livello mondiale: connessione a vite collaudata in tutto il mondo
Esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni grazie al principio brevettato Reakdyn
Elevato risparmio di spazio e flessibilità grazie alla possibilità di collegare due conduttori identici
Connessioni stabili a lungo termine con l'uso di materiali di elevata qualità
Basso autoriscaldamento dovuto alle elevate forze di contatto
Piena flessibilità grazie agli accessori standardizzati CLIPLINE complete per ponti, siglatura e prova
Connessione dei conduttori resistente alle vibrazioni ed esente da manutenzione