UTTB 4 - Morsetto passante a due piani
3044814

Morsetto passante a due piani, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Grazie a due vani funzionali per piano è possibile realizzare tutte le funzioni di ripartizione del potenziale in modo rapido
Per una buona leggibilità è possibile siglare in maniera ampia ogni punto di connessione
Con il ponticello verticale FBS‑PV UT è possibile collegare in maniera opzionale i piani
Ad esempio, grazie al ponticellamento alternato, possono correre uno accanto all'altro due potenziali separati
Testato per le applicazioni ferroviarie