I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UTTB 2,5-PE - Morsetto a due piani per conduttori di terra
3044665

Morsetto a due piani per conduttori di terra, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Grazie a due vani funzionali per piano è possibile realizzare tutte le funzioni di ripartizione del potenziale in modo rapido
Per una buona leggibilità è possibile siglare in maniera ampia ogni punto di connessione
Con il ponticello verticale FBS‑PV UT è possibile collegare in maniera opzionale i piani
Testato per le applicazioni ferroviarie
Ad esempio, grazie al ponticellamento alternato, possono correre uno accanto all'altro due potenziali separati