UT 2,5-QUATTRO - Morsetto passante
3044542

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Queste varianti sono utilizzabili come ripartitori di potenziale compatti
Testato per le applicazioni ferroviarie