DNV
ID omologazione: TAE00001S9CSA
ID omologazione: 13631cULus Recognized
ID omologazione: E60425CSA
ID omologazione: 13631cULus Recognized
ID omologazione: E60425ATEX
ID omologazione: KEMA04ATEX2048UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conduttori flessibili | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
Solo conduttori rigidi | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 |
EAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0027UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conduttori flessibili | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
Solo conduttori rigidi | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 |
CCC
ID omologazione: 2020322313000622UKCA-EX
ID omologazione: DEKRA 21UKEX0304UcUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 20 - 6 |
UL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 20 - 6 |