DNV
ID omologazione: TAE00001S9CSA
ID omologazione: 13631IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-63061_M1Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Cablaggio di fabbrica | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
C | ||||
Cablaggio di fabbrica | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 30 A | 26 - 14 |
LR
ID omologazione: LR24100022TAOmologazione marchio VDE
ID omologazione: 40013658Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 0,2 - 4 |
CSA
ID omologazione: 13631ATEX
ID omologazione: KEMA04ATEX2048UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conduttori flessibili | 690 V | 30 A | 0,14 - 4 | |
Solo conduttori rigidi | 690 V | 38 A | 0,14 - 6 |
cUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0027UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conduttori flessibili | 690 V | 30 A | 0,14 - 4 | |
Solo conduttori rigidi | 690 V | 38 A | 0,14 - 6 |
UL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |