SP 4/ 1 - Maschio
3042887

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,08 mm2- 6 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Abbondante spazio per la siglatura
Possibilità di codifica pratica
Testato per le applicazioni ferroviarie