SC 2,5-RZ/ 1-L - Giunto COMBI
3042214

Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: Su piastra di montaggio, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Con l'ausilio di un perno di arresto è possibile inserire questi giunti direttamente su una piastra di montaggio preforata
La possibilità di montaggio diretto è offerta dalle varianti liberamente confezionabili
Per un innesto sicuro i fori devono essere privi di sbavature metalliche