SC 2,5/ 1-L BU - Giunto COMBI
3042191

Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Testato per le applicazioni ferroviarie
Il giunto viene assemblato direttamente sul posto in base alle specifiche esigenze
I giunti ST-COMBI liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore