SC 2,5/ 1-L - Giunto COMBI
3042188

Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I giunti ST-COMBI liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore
Il giunto viene assemblato direttamente sul posto in base alle specifiche esigenze
Testato per le applicazioni ferroviarie