SC 2,5-RZ/10 - Giunto COMBI
3041587

sezione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 10, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: Su piastra di montaggio, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Giunto COMBI per montaggio diretto