SC 2,5/11 - Giunto COMBI
3041406

Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 11, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

È possibile utilizzare i fermacavi standard
Testato per le applicazioni ferroviarie