SP 2,5/15 - Maschio
3040397

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 15, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2- 4 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









I vantaggi

Abbondante spazio per la siglatura
Possibilità di codifica pratica