ST 2,5-QUATTRO/2P - Morsetto passante
3040038

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a molla/a innesto, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, collegamento a destra, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. Piano attacco sinistra, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La serie di morsetti a molla ST-COMBI a innesto riunisce i vantaggi del sistema della serie ST standard con quelli del sistema a innesto COMBI
Testato per le applicazioni ferroviarie