ST 4-HESI (5X20) GY/GY - Morsetto portafusibili
3039890

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1 mm2, sezione:  0,08 mm2- 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Cablaggio semplice di conduttori molto piccoli e flessibili
Consente il cablaggio con una sola mano
Collaudata resistenza alle vibrazioni grazie agli elementi di contatto a molla
Piena flessibilità grazie agli accessori standardizzati CLIPLINE complete per ponti, siglatura e prova