STTB 2,5-TWIN - Morsetto a molla a due piani
3038516

Morsetto a molla a due piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 22 A, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Esecuzione compatta per il massimo risparmio di spazio
Punti di connessione protetti contro la corrosione
Basse resistenze di contatto
Testato per le applicazioni ferroviarie