ST 2,5-MT BU - Morsetto con sezionatore a coltello
3037818

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Cablaggio semplice di conduttori molto piccoli e flessibili
Comoda separazione dei circuiti elettrici grazie al sezionatore a coltello implementato
Consente il cablaggio con una sola mano
Nessuna riduzione della sezione quando si utilizzano conduttori con puntalino
Collaudata resistenza alle vibrazioni grazie agli elementi di contatto a molla
Piena flessibilità grazie agli accessori standardizzati CLIPLINE complete per ponti, siglatura e prova