ST 4 OG - Morsetto passante
3037135

sezione
passo
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, 1. piano, sezione: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: arancione

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Cablaggio semplice di conduttori molto piccoli e flessibili
Consente il cablaggio con una sola mano
Nessuna riduzione della sezione quando si utilizzano conduttori con puntalino
Collaudata resistenza alle vibrazioni grazie agli elementi di contatto a molla
Connessione dei conduttori resistente alle vibrazioni ed esente da manutenzione
Piena flessibilità grazie agli accessori standardizzati CLIPLINE complete per ponti, siglatura e prova