P-CO XL-UT - Spina porta componenti
3036799

Spina porta componenti, per il montaggio di componenti selezionabili a piacere fino a un diametro di 10 mm e una potenza dissipata max. di 1 W, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Attacco connettore, profondità: 37,5 mm, larghezza: 12,3 mm, altezza: 41,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: a innesto (Slot)

Dettagli prodotto









I vantaggi

Adatta per componenti discreti con alta potenza dissipata
Connessione a molla senza saldatura
Utilizzabile in tutti i morsetti componibili con zona di sezionamento