P-CO XL SKN - Spina porta componenti
3036798

Spina porta componenti, pensato per l'alloggiamento del diodo SKN 2,5, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 1,25 A, tipo di connessione: Attacco connettore, profondità: 37,5 mm, larghezza: 12,3 mm, altezza: 41,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: a innesto (Slot)

Dettagli prodotto









I vantaggi

Adatta per componenti discreti con alta potenza dissipata
Connessione a molla senza saldatura
Utilizzabile in tutti i morsetti componibili con zona di sezionamento e scanalatura media (...-TG)
Connettore con superficie d'appoggio interna per diodi SKN 2,5
Testato per le applicazioni ferroviarie