ST 2,5-DIO/L-R - Componente morsetto componibile
3036262

sezione
passo
Corrente Pittogramma

Componente morsetto componibile, con diodo integrato 1N4007, corrente nominale: 0,5 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Larghezza 5,2 mm o 6,2 mm