ST 35-PE - Morsetto per conduttori di terra
3036194

Morsetto per conduttori di terra, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, sezione: 2,5 mm2 - 35 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili