CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
16 - 4 | ||||
C | ||||
16 - 4 | ||||
D | ||||
16 - 4 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62971_M1KR
ID omologazione: HMB17372-EL002NK
ID omologazione: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40010331Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
76 A | 1,5 - 16 |
DNV
ID omologazione: TAE00001CScULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
16 - 4 | ||||
C | ||||
16 - 4 |