ST 10-PE - Morsetti comp. per conduttori terra
3036136

Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 16 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Testato per le applicazioni ferroviarie