ST 2,5-PE/L/L - Morsetto a più piani
3036097

Morsetto a più piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 22 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1., 2. e 3. piano, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Cablaggio semplice di conduttori molto piccoli e flessibili
Nessuna riduzione della sezione quando si utilizzano conduttori con puntalino
Soddisfa i requisiti della norma DIN EN 60947-7-2 o IEC 60947-7-2 per le connessioni dei conduttori di protezione
Elevato livello di sicurezza grazie al collegamento a bassa impedenza al potenziale di terra tramite la guida DIN
Il contatto diretto con la guida DIN consente una messa a terra rapida e priva di errori, senza necessità di cablaggi aggiuntivi.
Piena flessibilità grazie agli accessori standardizzati CLIPLINE complete per ponti, siglatura e prova