PTME 6-BE - Componente morsetto componibile
3035687

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Componente morsetto componibile, per il montaggio di componenti selezionabili a piacere, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2 , colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili