APH-ME
-
Piastra di supporto
3034374
Piastra di supporto per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5 e il fissaggio del profilo di copertura AP-ME, incluse viti di fissaggio e dadi zigrinati in plastica, piombabile su richiesta
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Piastra di supporto |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 8,2 mm |
Altezza | 138 mm |
Profondità | 91,8 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 92,5 mm |
Lunghezza | 138 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Materiale | PA |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3034374 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | BE61ZX |
Codice prodotto | BE61ZX |
GTIN | 4046356316767 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 28,17 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 27,28 g |
Numero tariffa doganale | 39269097 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
AP-ME METER - Profilo di copertura 3034361
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura 1007235
-
AP-SN - Dado 3241130
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
E/AL-NS 35 - Supporto terminale 1201662
-
AH-ME 145X150X80 - Copertura 3240266
-
AH-ME 115X150X80 - Copertura 3240267
-
AP-ME CM - Profilo di copertura 3034345
I vantaggi
Offre possibilità di posizionamento per i ponticelli a innesto FBS ...‑-8 ed è piombabile in via opzionale
La piastra terminale APH‑ME viene utilizzata con la copertura AP‑ME
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)