STU 10/ 4X2,5 - Morsetto ripartitore di potenziale
3033139

sezione
tipo di connessione
tensione Pittogramma

Morsetto ripartitore di potenziale, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 55 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il morsetto ibrido a molla STU 10/4x2,5 rappresenta un ripartitore di potenziale salvaspazio, che suddivide una linea da 10 mm² in quattro connessioni da 2,5 mm²
L'alimentazione è effettuata con una connessione a vite da 10 mm²
La ripartizione interna all'impianto avviene mediante quattro connessioni a molla con sezione nominale da 2,5 mm²
Il doppio vano di ponticellamento consente ulteriori ripartizioni del potenziale
Trasparente e ponticellabile con i morsetti standard della serie di morsetti a molla ST