STU 2,5-TWIN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra
3033032

sezione
passo

Morsetti comp. per conduttori terra, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Esecuzione compatta