STTB 2,5-LA 24 RD - Componente morsetto componibile
3031607

Componente morsetto componibile, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 22 A, 1. e 2. piano, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per ulteriori varianti e versioni per la saldatura individuale di componenti, vedere phoenixcontact.com/products
I morsetti a due piani a diodi e LED consentono di realizzare le più svariate funzioni