ST 2,5-QUATTRO-PE - Morsetti comp. per conduttori terra
3031322

Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Possibilità di siglatura supplementari
Basse resistenze di contatto
Punti di connessione protetti contro la corrosione
Custodia di colore giallo-verde
Testato per le applicazioni ferroviarie