CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-66179_A1Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
KR
ID omologazione: HMB17372-EL002NK
ID omologazione: 09 ME 140Omologazione marchio VDE
ID omologazione: 40009033Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
DNV
ID omologazione: TAE00001CSATEX
ID omologazione: KEMA00ATEX2052UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conduttori flessibili | 550 V | 21 A | 0,08 - 2,5 | |
Solo conduttori rigidi | 550 V | 24,5 A | 0,08 - 4 |
IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0051UTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conduttori flessibili | 550 V | 21 A | 0,08 - 2,5 | |
Solo conduttori rigidi | 550 V | 24,5 A | 0,08 - 4 |