ST 2,5-PE - Morsetto a molla per conduttori di terra
3031238

Morsetto a molla per conduttori di terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Possibilità di siglatura supplementari
Basse resistenze di contatto
Punti di connessione protetti contro la corrosione
Testato per le applicazioni ferroviarie