ST 1,5-TWIN - Morsetto passante
3031128

sezione
passo
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Cablaggio semplice di conduttori molto piccoli e flessibili
Consente il cablaggio con una sola mano
Nessuna riduzione della sezione quando si utilizzano conduttori con puntalino
Collaudata resistenza alle vibrazioni grazie agli elementi di contatto a molla
Cablaggio compatto di tre conduttori in un unico morsetto
Piena flessibilità grazie agli accessori standardizzati CLIPLINE complete per ponti, siglatura e prova