WST 6
-
Copertura di segnalazione
3030967
Copertura di segnalazione, Striscia, giallo (RAL 1018), siglato, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 5
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Si evita un contatto accidentale del punto di connessione
Le targhette e le coperture di segnalazione servono per coprire e segnalare i morsetti collegati alla rete di alimentazione
Le etichette di avvertimento si inseriscono a scatto nella gabbia di azionamento/alloggiamento della vite del rispettivo morsetto
Separabili nel senso della lunghezza e trasversalmente