RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione
3030900

Ponticello di riduzione, Per ponticellare PTPOWER 35 sui morsetti componibili ST o PT con sezioni nominali 2,5 mm2 e 4 mm2, passo: 10,8 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 45 A, lunghezza: 5 mm, colore: rosso

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili