I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

FBS 2-5 - Ponticello a innesto
3030161

Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 2, lunghezza: 23 mm, colore: rosso

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

I ponticelli da 2 a 50 poli consentono di ponticellare nei due vani del sistema CLIPLINE complete fino a 50 morsetti in un'unica operazione