CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
UL Recognized
ID omologazione: FILE E 60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| piano superiore | 600 V | 15 A | 26 - 10 | |
| piano inferiore | 600 V | 30 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| piano superiore | 600 V | 15 A | 26 - 10 | |
| piano inferiore | 600 V | 30 A | 26 - 10 | |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| piano superiore | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
| piano inferiore | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| piano superiore | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
| piano inferiore | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| D | ||||
| piano superiore | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
| piano inferiore | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |