SK 5
-
Morsetti per schermatura
3025338
Morsetto schermato, per la schermatura di barre collettrici, resistenza di passaggio < 1 mΩ
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Semplice impiego
Elemento di compressione a molla grande
Sono adatti per il montaggio diretto e su barre collettrici
Vite zigrinata
I collegamenti schermati non sono compatibili con la certificazione come componenti secondo i requisiti della direttiva e delle norme sui mezzi d'esercizio elettrici in zone a potenziale rischio di esplosione. Pertanto, l'impiego di morsetti per schermatura in zona Ex è possibile anche senza un'apposita omologazione e siglatura.