I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale
3022276

Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, con possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Ampia superficie di siglatura
Larghezza di soli 5,2 mm
I supporti terminali CLIPFIX sono stati realizzati da Phoenix Contact in modo che abbiano una tenuta affidabile sui diversi sistemi di guide di supporto
Possibilità di posizionamento per ponticelli e spine