PT 2,5-4L/1P-F
-
Flangia
3012326
Flangia, con fissaggio ad avvitamento, larghezza: 5,2 mm, altezza: 105,6 mm, colore: grigio
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Flangia |
Larghezza | 5,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Altezza | 105,6 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 59 mm |
Profondità su NS 35/15 | 66,5 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Materiale | PA |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Prova di tensione impulsiva | |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 2,5 mm² | 0,3 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
Risultato | Prova superata |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
4 mm2/0,9 kg | |
Risultato | Prova superata |
Invecchiamento | |
Cicli di temperatura | 192 |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 1, classe B, montato sulla carrozzeria |
Frequenza | f1 = 5 Hz a f2 = 150 Hz |
Livello ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 0,58g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 5g |
Durata urti | 30 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Codice articolo | 3012326 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | BE1Z1X |
Codice prodotto | BE1Z1X |
GTIN | 4055626233017 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,37 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10,37 g |
Numero tariffa doganale | 85389099 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBSR 3-5 - Ponticello a innesto 3001591
-
FBSR 4-5 - Ponticello a innesto 3001592
-
FBSR 5-5 - Ponticello a innesto 3001593
-
FBSR 10-5 - Ponticello a innesto 3033710
-
CP-H 2,5-4L BU - Custodia connettore 3012322
-
AP-CP-H CM - Profilo di copertura 3000801
-
AP-CP-H METER - Profilo di copertura 3012315
-
CEC 2,5 - Tappo cieco 3062757
-
DFS-CP-H 2,5-4L - Coperchio flangiato 3012317
-
DFS-CP 2,5-4L - Coperchio flangiato 3012321
-
DF-CP 2,5-4L - Coperchio flangiato 3012327
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
I vantaggi
La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo
I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)