CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 14 | ||
EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| connessione PE | 30 - 14 | |||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| connessione PE | 30 - 14 | |||
| D | ||||
| 150 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| connessione PE | 30 - 14 | |||